Performance Paket

Artikel-Nr.: AS 4050041

Performance Paket für eine optimierte Bearbeitung der Werkstücke auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT S.

Artikel-Nr.:
AS 4050041
Produktbeschreibung
Für eine optimierte Bearbeitung der Werkstücke auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT. Bitte geben Sie die Seriennummer ihrer Perforex Maschine bei der Bestellung an.
Nutzen
Verringerte Vibration
Schnellere Vorschubgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/min
Geringere Geräuschemission
Verlängerte Werkzeugstandzeiten
Optimiertes Handling bei der Werkstückspannung
Lieferumfang
Bürstenleisten
Performance Fräser Ø 6 mm
Anzahl Fräser
10
Anzahl Bürstenleisten
22
Passend für Artikel-Nr.
4050.101
4055.911
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
20,4 kg
Bruttogewicht
22 kg
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177806634
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeschreibung
Performance Paket BC 1001, Option f. BC 1001 mit Bürstenleisten und 10 Fräsern