Stromschienenspanner

Artikel-Nr.: AS 4050063

Zum einfachen Spannen von Kupferschienen/Sammelschienen auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050063
Produktbeschreibung
Stromschienenspanner der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für die einfache Bearbeitung von Kupferschienen. Geeignet zum Bohren und Gewindeschneidern.
Bearbeitbare Länge bei 5 mm Stärke
150 ‐ 300 mm
Bearbeitbare Höhe (max.)
30 ‐ 120 mm
Bearbeitbare Länge bei 10 mm Stärke
150 ‐ 1.000 mm
Gleichzeitiges Spannen von 3 Kupferschienen
Ja
Passend für Artikel-Nr.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeschreibung
Stromschienenspanner BC 1007,1008