Stromschienenspanner

Artikel-Nr.: AS 4050065

Zum einfachen Spannen von Kupferschienen/Sammelschienen auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050065
Ausführung
Lange Kupferschienen bis zu 2000 mm spannbar
Produktbeschreibung
Stromschienenspanner der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für die einfache Bearbeitung von Kupferschienen. Geeignet zum Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen.
Bearbeitbare Länge bei 5 mm Stärke
100 ‐ 2.200 mm
Bearbeitbare Höhe (max.)
10 ‐ 100 mm
Bearbeitbare Länge bei 10 mm Stärke
100 ‐ 2.200 mm
Passend für Artikel-Nr.
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10 kg
Bruttogewicht
10 kg
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeschreibung
Stromschienenspanner für BC 1007-1008 Bearbeitung von Sammel-Stromschienen