Erforderlicher Zugang für den hinteren Bereich der Maschine von der rechten Seite.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055952
- Ausführung
- Zugang rechts
- Produktbeschreibung
- Bei dem seitlichen Zugang für die Perforex Milling Terminal MT kann wahlweise auf der linken oder rechten Maschinenseite ein zusätzlicher Zutrittsbereich integriert werden.
- Nutzen
- Flexible Platzierung der Maschine am Aufstellungsort
- Hohe Bedienersicherheit durch Zutrittsüberwachung per Lichtschranke
- Mehr Freiheit bei der Gestaltung der Produktionsumgebung
- Hinweis
- Nachrüstung nicht möglich
- Passend für Artikel-Nr.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Bruttogewicht
- 0,01 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967489