Zusätzliche Nullpunkte

Artikel-Nummer: AS 4050.113

Zusätzliche Nullpunkte an den Perforex Bearbeitungszentren BC und den Perforex Milling Terminal MT S.

Artikel-Nummer:
AS 4050.113
Ausführung
steckbar
Produktbeschreibung
Durch die zusätzlichen Nullpunkte für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT S ist eine Multi-Werkstückbearbeitung ohne Umspannen möglich.
Nutzen
Geringerer Rüstaufwand
Steigerung der Produktivität
Einfache Montage
Passend für Best.-Nr.
4055.911
4055.921
4055.926
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,36 kg
Bruttogewicht
0,5 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177983885
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeschreibung
Nullpunkt Perforex MT 1101/2101/2201 S 1 x steckbar