Deckglas für Perforex Lasercenter LC

Artikel-Nr.: AS 4050.321

Schutzglas für die Laserlinse für Perforex Lasercenter LC.

Artikel-Nr.:
AS 4050.321
Produktbeschreibung
Schutzglas für die Laserlinse für Perforex Lasercenter LC.
Nutzen
Schutz vor Verschmutzung der Optik
Deckglas austauschbar
Material
Glas
Durchmesser
22,4 mm
Materialstärke
4,1 mm
Hinweis
Eine regelmäßige Reinigung garantiert optimale Schnittergebnisse
Passend für Artikel-Nr.
4050330
4050335
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,051 kg
Bruttogewicht
0,061 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeschreibung
Schutzglas für die Laserlinse für Perforex Lasercenter LC.