Einhausung für die Aggregateplattform für Perforex LC analog Maschineneinhausung.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050333
- Produktbeschreibung
- Einhausung für die Aggregateplattform für Perforex LC analog Maschineneinhausung.
- Nutzen
- Kontrollierter Zugang zu den Aggregaten
- Sauberer Abschluss
- Geräuschreduzierung
- Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switche
- Aufstellfläche
- Breite: 2.600 mm
Höhe: 2.704 mm
Tiefe: 5.100 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 4050330
- 4050335
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 650 kg
- Bruttogewicht
- 650 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Produktbeschreibung
- AS Einhausung Aggregateplattform, inkl. gesicherter zweiflügliger Schiebetür.