- Artikel-Nr.:
 
- AS 4055710
 
- Ausführung
 
- Laserpointer (Hilfslaser) Strahlleistung Laserklasse 1 
 
- Produktbeschreibung
 
- Das Zuschnittgerät der Produktreihe CW 120-S eignet sich zum Ablängen von Stromschienen. Das Gerät kann einfach auf einer Werkbank montiert werden. 
 
- Nutzen
 
- Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt 
 
- Schneiden (max.)
 
- 120 x 12 mm 
 
- Maschinenabmessungen
 
- Breite: 335 mm
Höhe: 370 mm
Tiefe: 275 mm  
- Aufstellfläche
 
- Breite: 283 mm
Höhe: 318 mm
Tiefe: 372 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 21,3 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 23,3 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 84623290 
 
- EAN
 
- 4028177920651 
 
- ETIM 9
 
- EC004303 
 
- ETIM 8
 
- EC004303 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36600804 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
Stromschienenzuschnitteinheit CW 120-S. Das Zuschnittgerät der Produktreihe CW 120-S eignet sich zum Ablängen von Stromschienen. Das Gerät kann einfach auf einer Werkbank montiert werden.