Drahtpakethalter für WS 540 und Montagetisch

Artikel-Nr.: AS 4051116

Ablage für Drahtpakete, passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Artikel-Nr.:
AS 4051116
Ausführung
links
Produktbeschreibung
Ablage für Drahtpakete, passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.
Technische Daten
Abmessungen Drahtpakethalter (B x H x T): 207 x 105 x 207 mm
Ablagefläche passend für Drahtpakete mit Abmessungen bis max. 207 x 207 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Drahtpakethalter
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für die Anwendung Wire Station WS 540 wird die Befestigungsstrebe, vertikal (4051.106) benötigt.
Passend für Artikel-Nr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2 kg
Bruttogewicht
2,3 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Halterung für Drahtpakete, Ablagegröße BxT 205 x 205mm
Dokumentationen
Anleitung