- Artikel-Nr.:
- AS 4051132
- Ausführung
- Wire Terminal Edition
- Produktbeschreibung
- Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
- Nutzen
- Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm
- Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest
- Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal
- Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand
- Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring
- Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile
- Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
- Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
- Lieferumfang
- Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung
Anschlusskabel, 7 m
Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter
1 Wire Station WS 540
2 Ablageböden
1 Geräteträger, links
1 Monitorbefestigung
1 Arbeitsleuchte, LED
4 Befestigungsstreben, vertikal
4 Adapterwinkel
1 Mini-PC Halterung
1 Magazinträger
1 Steckdosenleiste, 5-fach
1 Abfallbehälter
1 Drahtpakethalter, links
1 Drahtpakethalter, rechts
1 Drahtringhalter, links
1 Drahtringhalter, rechts
1 Drahtführung Strebe, vertikal
- Montagehinweis
- Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
- Eingangsspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Arbeitshöhe
- Arbeitshöhe (min.): 710 mm
Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
- Höhenverstellung j/n
- Ja
- Einsatzgebiete
- Für die Nutzung in Verbindung mit dem Rittal Wire Terminal WT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 173,8 kg
- Bruttogewicht
- 242,3 kg
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Produktbeschreibung
-
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist mit integrierten Magazinträgern, Geräteträgern für Ablängautomaten und Drucksystem für das Labeling ausgestattet. Eine LED-Arbeitsleuchte und eine Steckdosenleiste sind ebenfalls enthalten. Die intelligente Drahtzuführung und Drahtpakethalter sind Teil des Leistungsumfangs. Die zusätzliche Monitorbefestigung ist ideal für die Anzeige und Bearbeitung von Verdrahtungslisten.