- Artikel-Nr.:
- AS 4051102
- Produktbeschreibung
- Geräteträgereinheit passend für Ablängautomat C8+ und einen zusätzlichen Ablageboden zur Platzierung von Labelprintern gängiger Hersteller. Linksseitige Befestigung am Verdrahtungstisch WS 540.
- Nutzen
- Zusätzlicher Ablageboden für universelle Nutzung
- Kompakter Anbau
- In Breite und Höhe flexibel einstellbar
- Technische Daten
- Geräteträger (B x H x T): 360 x 335 x 20 mm, inkl. Höhenverstellung von 480 mm
- Trägerarm (B x H): 500 x 700 mm
- Ablageboden (B x H x T): 417 x 267 x 20 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Geräteträger für Ablängautomat C8+
Halbautomatenträgerarm links
Universal-Ablageboden für Drucker/Labelprinter
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,2 kg
- Bruttogewicht
- 7,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Produktbeschreibung
-
Geräteträgereinheit für einen Ablängautomat und einen Drucker