- Artikel-Nr.:
- AS 4051112
- Produktbeschreibung
- Zur Platzierung des Abisolierautomaten S22 an der WS 540. Die Anordnung der Konsole ist auf der linken sowie auf der rechten Seite möglich.
- Technische Daten
- Fläche Konsole (B x T): 278 x 178 mm
- Höhenverstellbar bis 480 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Montagehinweis
- Die Konsole Abisolierautomat ist auch passend für die Geräteträger 4051102 und 4051103
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,1 kg
- Bruttogewicht
- 4 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
- Konsole zur Aufnahme von einem Abisolierautomat