Geräteträgereinheit passend für Crimpautomat RC oder R8 E zur rechtseitigen Befestigung am Verdrahtungstisch WS 540.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051103
- Produktbeschreibung
- Geräteträgereinheit passend für Crimpautomat RC oder R8 E zur rechtseitigen Befestigung am Verdrahtungstisch WS 540.
- Nutzen
- Kompakter Anbau
- In Breite und Höhe flexibel einstellbar
- Technische Daten
- Geräteträger (B x H x T): 318 x 313 x 20 mm, inkl. Rohr für die Höhenverstellung von 480 mm
- Trägerarm (B x H): 500 x 700 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Geräteträger für Crimpautomaten
Halbautomatenträgerarm rechts
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,2 kg
- Bruttogewicht
- 7,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeschreibung
- Geräteträgereinheit für einen Crimpautomaten