Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051105
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.
- Nutzen
- Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Beleuchtung, homogen und schattenfrei
- Auswählbare Farbtemperatur zwischen warmweiß, über neutralweiß bis tageslichtweiß fördert die Konzentrationsfähigkeit und mindert Ermüdungserscheinungen
- Ausgezeichnete Farbtreue und starker Kontrast
- Aluminium-Federarm mit 3D-Kopf-Gelenk, schwenkbar und feststellbar zur freien Positionierung der Lichtquelle
- Technische Daten
- Federarm: Länge 970 mm
- Farbwiedergabe: 94 – 98 Ra
- Abstrahlwinkel: 100°
- Material
- Leuchtengehäuse: Aluminium
Entblendung: Macrolon - Lieferumfang
- Arbeitsleuchte LED
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 26 W
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussmöglichkeiten
- Steckernetzteil (CEE 7/16) mit AC-Adapter
- Leuchtmittel
- 84 SMD LEDs
- Schutzklasse
- III (SELV)
- Lichtstrom
- 2 930 lm
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...40 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 545 mm
Höhe: 90 mm
Tiefe: 35 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Bruttogewicht
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
- LED Arbeitsleuchte für WS 540, dimmbar, 230 V/50 Hz