Adapterwinkel für WS 540

Artikel-Nummer: AS 4051.108

Zum individuellen Ausbau und Verbreiterung der WS 540. Der Adapterwinkel wird zur Montage von zusätzlichen vertikalen Befestigungsstreben benötigt und ermöglicht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten in der Breite von 50 – 400 mm.

Artikel-Nummer:
AS 4051.108
Produktbeschreibung
Zum individuellen Ausbau und Verbreiterung der WS 540. Der Adapterwinkel wird zur Montage von zusätzlichen vertikalen Befestigungsstreben benötigt und ermöglicht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten in der Breite von 50 – 400 mm.
Technische Daten
Schenkelmaß (B x H): 483 x 383 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Passend für Best.-Nr.
4051.100
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,2 kg
Bruttogewicht
3,9 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Winkel zur Verbreiterung für die weitere Anbringung von Befestigungsstreben vertikal
Dokumentationen
Anleitung