Mit dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L10 B können Drähte im Querschnittbereich von 0,5 - 6 mm² bearbeitet werden. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängens, Abisolierens, Vercrimpens sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte. Die fertig konfektionierten Drähte werden auftragsbezogen in Kettenbündel ausgegeben. Alternativ ist die Drahtausgabe auch als Drahtabwurf möglich.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051194
- Ausführung
- Wire Terminal WT L10 B (Drahtkettenbündler)
- Produktbeschreibung
- Mit dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L10 B können Drähte im Querschnittbereich von 0,5 - 6 mm² bearbeitet werden. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte. Die fertig konfektionierten Drähte werden auftragsbezogen in Kettenbündel ausgegeben. Alternativ ist die Drahtausgabe auch als Drahtabwurf möglich.
- Nutzen
- Eiffizienzsteigerung durch mögliche Produktion in sortierten Kettenbündel
- Das gebündelte Los kann bei laufender Produktion entnommen werden
- Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring
- Unterstützt den Verdrahtungsprozess an verschiedenen Standorten
- Technische Daten
- 10 Aderendhülsen-Zuführungen über Fördertöpfe
- Crimpbereich 0,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.) und 10 mm (0,39 in.)
- Crimpbereich 0,75 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereich 1 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereich 1,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 2,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 4 mm²: Crimplänge 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 6 mm²: Crimplänge 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Mit dem Wire Terminal WT L können Drahtlängen von 150 mm bis 10 m bearbeitet werden
- Der Wire Terminal WT L kann einen Drahteinzugsblock erfassen
- Drahtausgabe als Kettenbündel
- Lieferumfang
- Maschinengestell und -einhausung
Bedieneinheit
1 x Schwingfördertopf WT 16 für 0,5 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 20 für 0,75/1,0 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 29 für 1,5/2,5 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 43 für 4,0/6,0 mm²
Kettenbündel-Modul WT
10 Rollen Bündelband WT à 50 m - Bearbeitbares Material
- Feindrähtige Kupferleitungen nach EN 60228 / VDE 0295 Klasse 5
- Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228-4 und Multinorm
- Hinweis
- Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Der Standardlieferumfang des Wire Terminals umfasst die Sprachen Deutsch und Englisch
- Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
- Technische Änderungen vorbehalten
- Maschinenoptionen
- Drahtlager WT Tube 12 (4051.218)
- WT Drucker IQ.JET schwarz 4051281
- WT Drucker IQ.JET weiß 4051280
- Schnittstellen
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Druckluftanschluss min.
- 5,5 bar
- Druckluftanschluss max.
- 6 bar
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Leistungsaufnahme (ca.)
- 1 kW
- Taktzeit
- 11 s
- Drähte pro Stunde ca.
- 320
- Aufstellfläche
- Breite: 2.170 mm
Höhe: 1.870 mm
Tiefe: 1.080 mm - Zolltarifnummer
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Produktbeschreibung
- Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L10 B (Drahtkettenbündler)