- Artikel-Nummer:
- AS 4051.255
- Produktbeschreibung
- Verdünner Methylethylketon für die Druckoption IQ.JET im Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, 6 Stück
- Lieferumfang
- 1 VE = 6 x 950 ml
- Inhalt
- 950 ml
- Hinweis zur Best.-Nr.
- für IQ.JET
- Passend für Best.-Nr.
- 4051240
- 4051242
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Bruttogewicht
- 0,867 kg
- Zolltarifnummer
- 29141200
- EAN
- 4028177999527
- Produktbeschreibung
- Verdünner Methylethylketon für die Druckoption IQ.JET für Wire Terminal, TAG, 950 ml, 6 Stück
Verdünner
Artikel-Nummer: AS 4051.255
Verdünnerflüssigkeit (Methylethylketon) für den IQ.JET Drucker des Wire Terminals WT.