Drahtschiene WT

Artikel-Nummer: AS 4051.236

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 48 mit dem Querschnitt 4,0 mm² zugeführt.

Artikel-Nummer:
AS 4051.236
Nutzen
Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
Projektbezogene Sortierung der Drähte
Optimales Entnahmehandling
Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
Keine Drahtsortierung erforderlich
Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt für Schritt Anleitung im Eplan Smart Wiring
Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang
Drahtschiene WT 48
Hinweis
Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
Passend für Best.-Nr.
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Einsatzgebiete
Für Einzeladern mit Querschnitt 4 mm² (Spaltmaß 4,8 mm)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,85 kg
Bruttogewicht
1 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177981058
Produktbeschreibung
Drahtschiene 4,0 mm² für das 15-fache Schienensystem im WT