Drahtlager XL für Wire Terminal

Artikel-Nr.: AS 4051038

Mit dem modularen Drahtlager XL können jeweils sechs Drahtfässer auf zwei Etagen raumsparend gelagert werden. Durch das zentrale Drahtlager können so 12 Drahttypen über die Drahtführungen kontrolliert dem Wire Terminal zugeführt werden. Gemäß der Anzahl der zu verwendenden Drähte kann das Drahtlager durch das Zusatzmodul zur linken und rechten Seite auf bis zu 36 Drahtbehälter erweitert werden.

Artikel-Nr.:
AS 4051038
Produktbeschreibung
Mit dem modularen Drahtlager XL können jeweils sechs Drahtfässer auf zwei Etagen raumsparend gelagert werden. Durch das zentrale Drahtlager können so 12 Drahttypen über die Drahtführungen kontrolliert dem Wire Terminal zugeführt werden. Gemäß der Anzahl der zu verwendenden Drähte kann das Drahtlager durch das Zusatzmodul zur linken und rechten Seite auf bis zu 36 Drahtbehälter erweitert werden.
Nutzen
Hohe Flexibilität durch modulares System.
Technische Daten
Für große Drahtfässer mit max. Abmessung 500 x 500 mm
Kontrollierte Zuführung der Drähte zum Wire Terminal WT
Max. zulässige Last, untere Etage: 540 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 90 kg)
Max. zulässige Last, obere Etage: 210 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 35 kg)
Lieferumfang
Zusatzmodul
Aufstellfläche
Breite: 1.550 mm
Höhe: 2.250 mm
Tiefe: 1.050 mm
Passend für Artikel-Nr.
4051.024
4051.036
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
170 kg
Bruttogewicht
180 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177964549
Dokumentationen
Anleitung