Zusatzmodul Wire Printer für Wire Terminal

Artikel-Nr.: AS 4051.011

Mit dem Zusatzmodul Wire Printer können Draht- oder Kabelmaterialien sowie Flachmaterialien außerhalb des Wire Terminals manuell beschriftet werden.

Artikel-Nr.:
AS 4051.011
Produktbeschreibung
Mit dem Zusatzmodul Wire Printer können Draht- oder Kabelmaterialien sowie Flachmaterialien außerhalb des Wire Terminals manuell beschriftet werden. Damit kann ein qualitativ hochwertiges und gleichbleibendes Beschriftungsbild über alle Verbindungen in dem Schaltschrank erreicht werden
Nutzen
Draht- oder Kabelmaterialien sowie Flachmaterialien können parallel zum vollautomatischen Betrieb außerhalb des Wire Terminals manuell beschriftet werden
Druckaufträge können automatisch über die HMI übergeben werden
Lieferumfang
Zusatzmodul Wire Printer
Zuführung zum Wire Printer
Maschineneinhausung
Modifizierte Glastür auf der Frontseite
Softwaremodul
Hinweis
Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Passend für Artikel-Nr.
4051.024
4051.036
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
20 kg
Bruttogewicht
34 kg
Zolltarifnummer
84433210
EAN
4028177964440