Mit Hilfe des WT Kettenbündel-Moduls werden die konfektionierten Drähte in Sequenz sortiert und abgebunden. Dabei werden sowohl die Drähte mit als auch ohne Endenbearbeitung berücksichtigt und in eine ideale Reihenfolge gebracht.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051215
- Produktbeschreibung
- Mit Hilfe des WT Kettenbündel-Moduls werden die konfektionierten Drähte in Sequenz sortiert und abgebunden. Dabei werden sowohl die Drähte mit als auch ohne Endenbearbeitung berücksichtigt und in eine ideale Reihenfolge gebracht.
- Nutzen
- Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring
- Eiffizienzsteigerung durch mögliche Produktion in sortierten Kettenbündel
- Das gebündelte Los kann bei laufender Produktion entnommen werden
- Unterstützt den Verdrahtungsprozess an verschiedenen Standorten
- Technische Daten
- Auch in Kombination mit der Option Drahtschienensystem WT 15 möglich
- Lieferumfang
- Kettenbündel-Modul WT
10 Rollen Bündelband WT à 50 m - Passend für Artikel-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Bruttogewicht
- 7 kg
- Zolltarifnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981188