- Artikel-Nr.:
- AS 4051030
- Produktbeschreibung
- Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals integriert.
- Nutzen
- Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals WT integriert
- Optimale und auftragsbezogene Beschriftung der Drähte
- Unterstützung des nachgelagerten Verdrahtungs-Prozesses
- Technische Daten
- Beschriftungsausführungen können individuell angepasst werden, manuell oder durch die Vernetzung mit Eplan
- Farbe
- weiß
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Bruttogewicht
- 21,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeschreibung
- Die Druckoption weiß ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in Weiß.