- Artikel-Nr.:
- AS 4051.027
- Produktbeschreibung
- Das modulare und platzsparende Drahtlager und Drahtführungssystem dient dem kontrollierten Zuführen der Drähte zum Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT.
- Nutzen
- Raumsparende Lagerung von jeweils sechs Drahtbehältern auf zwei Etagen
- Konrollierte und sichere Zuführung der Drähte
- Modulares System für individuelle Erweiterungsmöglichkeit
- Technische Daten
- Max. zulässige Last, untere Etage: 540 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 90 kg)
- Max. zulässige Last, obere Etage: 210 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 35 kg)
- Lieferumfang
- Zusatzmodul
- Aufstellfläche
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.250 mm
Tiefe: 800 mm
- Anzahl Drahtbehälter
- 12
- Hinweis
- Durch die modulare Erweiterung eines linken und rechten Drahtlagers kann die Lagerung und Zuführung bis auf 36 Drahtbehältern erweitert werden.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 130 kg
- Bruttogewicht
- 140 kg
- Zolltarifnummer
- 84662020
- EAN
- 4028177940307
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeschreibung
-
Das modulare und platzsparende Drahtlager und Drahtführungssystem dient dem kontrollierten Zuführen der Drähte zum Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT.