- Artikel-Nr.:
- AS 4050784
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen. 
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C 
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
 Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- grau 
- Länge
- 18 mm 
- AWG
- 12 
- Innendurchmesser
- 4,8 mm 
- Rittal Farbcode
- Ja 
- DIN Farbcode
- Ja 
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. 
- Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. 
- Normen
- AEH DIN 46228 
- Lieferform
- lose 
- Verpackungseinheit
- 100 Stück 
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,041 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010 
- EAN
- 4028177000018 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Produktbeschreibung
- 
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 4,0 mm², grau, lose, 18 mm