Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051605
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- blau
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 14
- Innendurchmesser
- 4,2 mm
- Für Querschnitt
- 2,5 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 3 000 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177938649
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14 VE=3.000 Stk. Farbe: blau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN/Rittal Farbcode)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)