Schraubendreher isoliert

Artikel-Nummer: AS 4052.131

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

Artikel-Nummer:
AS 4052.131
Ausführung
Schutzisoliert 1000 V
für Phillips-Kreuzschlitz
Produktbeschreibung
Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
Nutzen
Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø
4,5 mm
Klingenlänge
80 mm
Abtrieb
PH 1
Griff-Ø
25 mm
Grifflänge
105 mm
Normen
IEC 60 900
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,04 kg
Bruttogewicht
0,048 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807273
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Schraubendreher, isoliert, Abtrieb: PH 1