Mehrteiliges Schraubendreher-Set.
- Artikel-Nr.:
- AS 4052202
- Ausführung
- unisoliert
- Produktbeschreibung
- Mehrteiliges Schraubendreher-Set.
- Nutzen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff - Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Lieferumfang
- 5-teiliges Set
- Abtrieb
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,455 kg
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
- Schraubendreher Set unisoliert, Abtrieb: Tx10_15_20_25_30