Schraubendreher-Set isoliert

Artikel-Nr.: AS 4052211

Mehrteiliges Schraubendreher-Set. Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklingen mit nicht auftragender Isolierung.
Artikel-Nr.:
AS 4052211
Ausführung
Schutzisoliert 1000 V
Produktbeschreibung
Mehrteiliges Schraubendreher-Set. Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklingen mit nicht auftragender Isolierung.
Nutzen
Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Lieferumfang
Set mit 5 Schraubendrehern
Abtrieb
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
Normen
IEC 60 900
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,37 kg
Bruttogewicht
0,385 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Schraubendreher Set isoliert, Abtrieb: SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
Approbationen
VDE