Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.
- Artikel-Nr.:
- AS 4054300
- Produktbeschreibung
- Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.
- Nutzen
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Automatischer Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
- Für alle Zangentypen kompatible Gesenke, mit wenigen Handgriffen austauschbar
- Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Abmessung
- Breite: 20 mm
Höhe: 90 mm
Länge: 191 mm - AWG
- 34 ‐ 8
- Für Querschnitt
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Bruttogewicht
- 0,18 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807709
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeschreibung
- Abisolierzange, 0,02 - 10 mm²