Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff.
- Artikel-Nr.:
- AS 4054700
- Produktbeschreibung
- Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff.
- Nutzen
- Hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich
- Ergonomisch geformte Griffe
- Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Geschliffen
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Abmessung
- Länge: 160 mm
- Für Kabel-Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,107 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeschreibung
- Elektrikerschere für Kabel-Ø 0,1 - 3,7 mm