Mit gezahnter Greiffläche
- Artikel-Nr.:
- AS 4054850
- Produktbeschreibung
- Mit gezahnter Greiffläche.
- Nutzen
- Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Normen
- Schutzisoliert 1000 V
- VDE
- Abmessung
- Länge: 200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Bruttogewicht
- 0,215 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Produktbeschreibung
- Spitzzange mit isoliertem Griff, Greiffläche gezahnt, mit Schneide
- Approbationen
- VDE