Presszange für Aderendhülsen

Artikel-Nummer: AS 4054.008

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Artikel-Nummer:
AS 4054.008
Ausführung
gerade
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen
Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Entriegelbare Zwangssperre
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
WM-Crimp
Richtung der Kabeleinführung
seitlich
Abmessung
Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm
AWG
2 ‐ 1
Für Querschnitt
35 ‐ 50 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,64 kg
Bruttogewicht
0,69 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807617
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Presszange 35 - 50 mm², WM-Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen