Das Produkt läuft aus zum: 30.12.2023
- Artikel-Nr.:
- AS 4054024
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
- Nutzen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- Indent-Crimp
- Abmessung
- Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Für Querschnitt
- 10 ‐ 25 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Bruttogewicht
- 0,67 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- Presszange 10 - 25 mm², Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe