- Artikel-Nr.:
- AS 4055115
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
- Bearbeitbares Material
- Edelstahl
- Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 2 mm
- Ø-Locher
- 15,2 mm
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.665
- Zugschraube (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 11,1 mm
19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,039 kg
- Bruttogewicht
- 0,054 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177807976
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 9, Ø-Locher 15,2 mm