Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur
- Artikel-Nr.:
- AS 4055440
- Ausführung
- 3 mm-Nase
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Ø-Locher
- 22,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,727 kg
- Bruttogewicht
- 0,757 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher mit Spezialkontur, für Material Stahlblech, mit 3 mm Nase, Ø-Locher 22,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung