Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech

Artikel-Nr.: AS 4055480

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nr.:
AS 4055480
Ausführung
Mit 3 Schneidspitzen
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang
5 Matrizen
5 Stempel
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
Ø-Locher
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Für Gewinde
M16
M20
M25
M32
M40
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.661
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,95 kg
Bruttogewicht
0,98 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808607
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40
Dokumentationen
Anleitung