Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.601
- Produktbeschreibung
- Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
- Hinweis
- Für die Bedienung mittels Schraubenschlüssel
- Zugschraube (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808874
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Produktbeschreibung
- Zugschraube ohne Kugellager Ø x L 9,5 x 50 mm