- Artikel-Nr.:
 
- AS 4055020
 
- Ausführung
 
- flexibel, mit Hydraulikschlauch und separatem Zylinder 
 
- Produktbeschreibung
 
- Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. 
 
- Nutzen
 
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil 
 
- Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl 
 
- Material
 
- Aluminium 
 
- Lieferumfang
 
- Hand-Hydraulikstanze
Hydraulikschraube Ø 19 mm
Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
HSS Vorbohrer Ø 11 mm
Distanzbuchsensatz (3-teilig)
Kunststoffkoffer  
- Betätigung hydraulisch
 
- Rundlocher bis Ø 82 mm 
 
- Rechtecklocher bis 46 x 86 mm 
 
- Stanzkraft 75 kN 
 
- Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi 
 
- Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 3,4 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 3,546 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 84678900 
 
- EAN
 
- 4028177807921 
 
- ETIM 9
 
- EC001085 
 
- ETIM 8
 
- EC001085 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21049046 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
Hand-Hydraulikstanze, Zylinder flex. mit Koffer, Hydraulikschlauch, Zylinder und Zubehör