Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4051612

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051612
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
weiß
Länge
10 mm
AWG
20
Innendurchmesser
2,6 mm
Für Querschnitt
0,5 mm²
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 null
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177999558
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung 0,5 mm², weiß, lose, 10 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR