Aderendhülse lose

Artikel-Nr.: AS 4051620

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051620
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
rot
Länge
12 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3 mm
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
0,5 null
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177999770
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,0 mm², rot, lose, 12 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR