- Artikel-Nr.:
- AS 4051104
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von allen gängigen Monitoren bis Bildschirmdiagonale 32" mit Vesa 75/100.
- Nutzen
- Stabile Monitorbefestigung
- Schwenkbar
- Höhenverstellbar
- Technische Daten
- Höhenverstellbar bis 285 mm
- Ausziehbar bis 430 mm
- Schwenkbereich links/rechts bei Vollauszug 90°
- Schwenkbereich Kugelkopf umlaufend 35°
- Vesa 75/100
- Material
- Aluminium/Stahlblech
- Lieferumfang
- Monitorbefestigung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis Approbationen
- GS-geprüft
- Belastbarkeit (statisch)
- 10 kg
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,5 kg
- Bruttogewicht
- 4,5 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeschreibung
-
Monitorbefestigung für WS 540 mit Vesa 75 und 100