Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Montage am Geräteträger links.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051121
- Produktbeschreibung
- Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Montage am Geräteträger links.
- Nutzen
- Bestmögliche Drahtführung zum Ablängautomat C8+
- Optimale Laufeigenschaft der Drähte
- Technische Daten
- Abmessung (B x H x T): 129 x 190 x 169 mm
- Führung der Drähte von 0,5 – 2,5 mm² möglich
- Material
- Halterung: Stahlblech
Rolle und Drahtführung: Kunststoff - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeschreibung
- Drahtführungsvorrichtung für Ablängautomat zur Befestigung an Geräteträger