- Artikel-Nr.:
- PK 9509100
- Ausführung
- Deckel transparent
- Produktbeschreibung
- Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
- Material
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 130 mm
Höhe: 94 mm
Tiefe: 81 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polycarbonat
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,06 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177139312
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101