- Artikel-Nr.:
- GA 9103210
- Material
- Gehäuse: Aluminiumguss
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7001
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben, unverlierbar montiert
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Schraube für Schutzleiteranschluss
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 64 mm
Tiefe: 35 mm
- Grundmaterial
- Aluminiumguss
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,72 kg
- Bruttogewicht
- 0,722 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145351
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101