Bus-Gehäuse BG

Artikel-Nr.: BG 1558510

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

Artikel-Nr.:
BG 1558510
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Flanschplatte im Gehäuseboden
Schutzart NEMA
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 125 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Position Türanschlag
unten
Anzahl Tragschienen
1
Verschluss
Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 2
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,631 kg
Bruttogewicht
3,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177262003
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x200x125 mm, Stahlblech, mit Flanschplatte im Boden und Tragschienen, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert
Approbationen
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail