Bus-Gehäuse BG

Artikel-Nr.: BG 1578560

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

Artikel-Nr.:
BG 1578560
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Montageplatte
Flanschplatte im Gehäuseboden
Schutzart NEMA
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
585 mm x 275 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 540 mm
Sichtfensterhöhe: 190 mm
Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 42 mm
Materialstärke Gehäuse
1,38 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Position Türanschlag
unten
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,352 kg
Bruttogewicht
9,844 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177262140
ECLASS 8.0
27180101
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail