Klemmenkasten HD

Artikel-Nr.: HD 1674.600

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss

Artikel-Nr.:
HD 1674.600
Ausführung
Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung
Gehäuseneigung 3° nach vorne
Material
Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Einbauwinkel: Stahlblech, verzinkt, 2,0 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Deckel
Einbauwinkel (vormontiert)
Dichtung und Verschlussschraube (beiliegend)
Abmessung
Breite vorne: 300 mm
Breite hinten: 327 mm
Höhe vorne: 200 mm
Höhe hinten: 227 mm
Tiefe: 120 mm
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,692 kg
Bruttogewicht
3,8 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177639768
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
HD Klemmenkasten, BHT: 300x200x120 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Deckel und Silikondichtung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Klemmenkasten im Hygienic Design

Klemmenkasten im Hygienic Design konstruktiv so gestaltet, dass eine
Reinigung und Desin-fektion unter Einsparung von Zeit, Energie und
Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten
maximiert werden können. Die Gefahr der Kreuzkontamination, z. B. durch
das Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber herkömmlichen
Konstruktionen auf ein Minimum reduziert. Gehäuse gekantet und
geschweißt. Ohne zusätzliche Spalte und Toträume. Integrierte schrägen
nach vorn um 3 ° geneigt. Dies gewährleistet, dass Flüssigkeiten,
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können.

Deckel mit umlaufend um 10° geneigten Umkantungen, damit Flüssigkeiten
,Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können. 4
hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit Dichtungsringen
zwischen Schraubenkopf und Deckel Verschluss ausgeführt als
hygienegerechte Sechskantschrauben, Anzahl: 4
Stück. Hygiene-gerechte Verschlussschrauben ohne Vertiefungen und
Spalte, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich ist. Nur
durch qualifiziertes Personal zu öffnen.

Dichtung mit einem spaltfreien Übergang zwischen Deckel und Gehäuse,frei
von Hinter-schnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine sichere und
kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und
vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das Wachstum schädlicher
Mikroorganismen. Material
Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und
Desinfektions-mitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene
Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten.
Einfärbung
blau, somit als Fremdkörper nach evtl. Beschädigungen klar von
Lebensmitteln zu unterscheiden und besser identifizierbar. Die Dichtung
ist auswechselbar ausgeführt, damit ein schneller und kostengünstiger
Austausch nach Beschädigungen möglich ist.
Montageschienen aus Stahlblech, verzinkt. Zur Befestigung von
Hutschienen oder KL Montageplatten Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Oberfläche rundum komplett geschlossen, somit präventive Vermeidung
eines Hygienerisi-kos durch unnötig nachträglich installierte
Abdichtungen. Gehäuse und Deckel mit Strich-schliff Korn 400,
Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm.
Schutzart IP
IP 66 nach EN 60 529
IP 69K nach EN40 050-9

Schutzart NEMA
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X

Konformitäten
Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
CE

Zertifikate
BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT, Hygiene geprüft) gemäß
Hygieneanforderungen aus:
GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen 10/99
GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für Hygieneanforderungen 04/95
Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz(speziell Maschinenverordnung 9. GPSGV) DIN EN
1672-2 : 2005-07

Abmessungen
Breite vorn: 300 mm
Breite hinten: 327 mm
Höhe vorn: 200 mm
Höhe hinten: 227 mm
Tiefe: 120 mm

Lieferumfang
Gehäuse im oben beschriebenen Umfang, Montageanleitung

Erhältliches Zubehör
Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird empfohlen,
hygienegerecht gestalte-tes Zubehör einzusetzen, dies gilt
insbesondere für Aufhängung mit Wandabstand, Aufstellung und
Kabeleinführung.

Bestelldaten
Fabrikat: Rittal oder gleichwertig
Bestellnummer: HD 1674.600
Verpackungseinheit: 1 Stück