Gehäuselösung mit Ausbruch für Taster, abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss.
- Artikel-Nr.:
- HD 1686630
- Ausführung
- Hygienic Design Gehäuse
- Produktbeschreibung
- Gehäuseneigung 3° nach vorne
- Material
- Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Deckel mit Tasterausschnitt
Dichtung und Verschlussschraube (beiliegend) - Abmessung
- Breite vorne: 160 mm
Breite hinten: 182 mm
Höhe vorne: 220 mm
Höhe hinten: 242 mm
Tiefe: 90 mm - Rastermaß
- 60 mm
- Ausbrüche (Anzahl x Ø)
- 6 x 30,5 mm
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss
Anzahl Verschlüsse: 4 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Bruttogewicht
- 2,153 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177995444
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- HD Tastergehäuse, BHT: 160x220x90 mm, Edelstahl, 1.4301, 6 Tasterausschnitt, Ø 30,5mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis