Klemmenkasten KX Edelstahl

Artikel-Nr.: KX 1563000

Der Klemmenkasten KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Artikel-Nr.:
KX 1563000
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 80 mm
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Verschluss
Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,322 kg
Bruttogewicht
2,328 kg
Zolltarifnummer
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KX Klemmenkasten, BHT: 300x200x80 mm, Edelstahl 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, mit Schnellverschlüssen
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Produktpräsentationen
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Klemmenkasten, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:
Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Erdung im Deckel über Bolzen,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Schnellverschlüssen.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Deckelscharnier,
Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche,
Befestigungskralle für zweite Montageebene.
Material:
Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberflächenausführung: Strichschliff, Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 300x200x80 mm

AX. Perfektion mit System.

Brauchen Sie mehr Platz? Setzen Sie den Kompakt-Schaltschrank AX ein und verwirklichen Sie den digitalen Workflow in der Fertigung!