Reitersicherungselement

Artikel-Nr.: SV 3427010

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 3427010
Material
Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Sicherungseinsätze
D II-E 27 (Passschraube)
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsstrom max.
25 A
Bemessungsbetriebsspannung
500 V (DC)
500 V, 3~
Abmessung
Breite: 42 mm
Höhe: 209 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 16 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
500 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
500 V (DC)
Querschnitt Rundleiter
1,5 ‐ 16 mm²
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
2,37 kg
Bruttogewicht
2,465 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,046
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeschreibung
SV Reitersicherungselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passschraube
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail